Installatieautomaat (MCB) 1-polig+N -, B-40A, 6kA MBN540E
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 6 producten beschikbaar -
Toebehoren kamrails 2 producten beschikbaar -
Aardlekelement type A 2 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN40 A
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-16 kA
-
Nominale stroom bij -15 °C57,27 A
-
Nominale stroom bij -10 °C55,35 A
-
Nominale stroom bij -5 °C53,43 A
-
Nominale stroom bij 0 °C51,51 A
-
Nominale stroom bij 5 °C49,59 A
-
Nominale stroom bij 10 °C47,68 A
-
Nominale stroom bij 15 °C45,76 A
-
Nominale stroom bij 20 °C43,84 A
-
Nominale stroom bij 25 °C41,92 A
-
Nominale stroom bij 30 °C40 A
-
Nominale stroom bij 35 °C38,75 A
-
Nominale stroom bij 40 °C37,5 A
-
Nominale stroom bij 45 °C36,24 A
-
Nominale stroom bij 50 °C34,99 A
-
Nominale stroom bij 55 °C33,74 A
-
Nominale stroom bij 60 °C32,49 A
-
Nominale stroom bij 65 °C31,23 A
-
Nominale stroom bij 70 °C29,98 A
-
Pooltype1P+N
-
AfschakelkarakteristiekB
-
Aantal modulen2
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-16 kA
-
Aandraaimoment aansluitklem boven2,80 - 2,80 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2,80 - 2,80 NM
-
Aandraaimoment2,80 - 2,80 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
360° montagepositie mogelijkJa
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1 - 35 mm²
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Rasterafstand60 mm
-
Graad van vervuiling IEC 6642
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
TropenbestendigheidVoor alle klimaten
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
-
Vermogensverlies bij IN10,50 W
-
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Hoogte83 mm
-
Breedte35 mm
-
Diepte70 mm
-
Elektrische levensduur in aantal cycli4000
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding MBN540E
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad MBN540E
Installatieautomaat 1p+N 40 A B-karakteristiek 6 kA
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB