The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Sensoren
    • Binaire ingangen
    • TYBS794A
    EAN-nummer
    3250610050545
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    W25
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Binaire ingangen

    Schakelaarinterface 4 ingangen + 4 led-uitgangen, KNX Secure TYBS794A

    Brutoprijs
    € 109,20
    / Stuk *
    € 109,20
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Schakelaarinterface 4 ingangen + 4 led-uitgangen, KNX Secure

    TYBS794A

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

  • Bekijk meer (17)
    • Aansluiting/aan­sluit­klem voor bussysteem 1 producten beschikbaar
    • Systeem­in­ter­fa­ce/­media gateway voor bussysteem 4 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar
    • Voedings­mo­dule voor bussysteem 4 producten beschikbaar
    • Lijn­kop­pe­laar voor bussysteem 1 producten beschikbaar
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging data 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Aansluiting/aan­sluit­klem voor bussysteem
    • Systeem­in­ter­fa­ce/­media gateway voor bussysteem
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
    • Voedings­mo­dule voor bussysteem
    • Lijn­kop­pe­laar voor bussysteem
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging data
    • Inter­face voor bussysteem
    • Toebe­horen voor bussysteem
    • TG008

      Busklemmen, 2-polig (rood/zwart)

      € 2,27  / Stuk*
    • TYFS120

      KNX/IP Secure-interface, 1 module

      € 264,70  / Stuk*
    • TYFS121

      KNX/IP Secure-router, 1 module

      € 437,80  / Stuk*
    • TJAS471

      Domovea plus

      € 1.666,00  / Stuk*
    • TJAS671

      Domovea basic

      € 881,00  / Stuk*
    • WDN9031

      Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

      € 40,25  / Stuk*
    • TXA111

      Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 320 mA)

      € 231,80  / Stuk*
    • TXA112

      Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 640 mA)

      € 313,10  / Stuk*
    • TXA114

      Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=

      € 315,20  / Stuk*
    • TYFS110

      Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA

      € 447,00  / Stuk*
    • TYFS130

      Lijn-/bereikkoppelaar, KNX Secure

      € 337,80  / Stuk*
    • TG029

      Overspanningsbeveiliging KNX-busbeveiliging, 2-polig

      € 137,20  / Stuk*
    • TYFS122

      Interface USB KNX voor DIN-rail montage

      € 214,20  / Stuk*
    • TG019

      Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 500 m

      € 949,00  / Stuk*
    • TG018

      Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 100 m

      € 205,30  / Stuk*
    • TGZ181

      Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0, 8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 100 m)

      € 528,00  / Stuk*
    • TGZ185

      Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0, 8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 500 m)

      € 2.638,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Uitvoe­ring
    • Bussysteem
      KNX
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Aantal ingangen
      8
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Samen­stel­ling
    • Externe signaal­span­ning nood­za­ke­lijk
      Nee
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Nee
    • Met batterij
      Nee
    • Met klimaat-­re­ge­ling
      Nee
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Verlich­ting
    • LED bestu­ring
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - +45 °C
    Kabel
    • Kabel­lengte
      0,25 m
    Span­ning
    • Ingangsspan­ning
      5-5 V
    • Netspan­ning via bus
      21-32 V
    • Type voeding
      DC
    • Systeem­span­ning
      30 VDC via bus
    Afme­tingen
    • Lengte
      43,5 mm
    • Hoogte
      35,5 mm
    • Diepte
      15,4 mm
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor inbouw- en holle­wand­mon­tage
    • Aansluit­wijze
      Met kabel voor­ge­mon­teerd
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Binaire ingang, Aan/uit-status
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2024-04-12
    PDF
    412,93 kB
    REACH declaration TYBS794A
    PDF
    RoHS report TYBS794A
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TYBS794A | Hager Nederland

      Afbeelding TYBS794A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYBS794A | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TYBS794A

      Schakelaarinterface 4 ingangen + 4 led-uitgangen, KNX Secure

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2025-04-01 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2025-04-01

      PDF
      1,05 MB
      Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2025-06-10 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding nl-NL 2025-06-10

      PDF
      1,06 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2026-09-21 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2026-09-21

      PDF
      3,04 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15

      PDF
      3,05 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2021-11-10 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2021-11-10

      PDF
      3,33 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX-productdatabase International 2024-05-06 | Hager Nederland

      KNX-productdatabase International 2024-05-06

      KNXPROD
      1,44 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2024-06-27 | Hager Nederland

      Toepassingsgids en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,57 MB
    • SupportDataActNotice

      Afbeelding Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Nederland

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2024-03-28

      PDF
      360,90 kB
      Afbeelding UKCA Declaration of Conformity | Hager Nederland

      UKCA Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-03-28

      PDF
      270,31 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TXA304 - KNX universele ingangsmodule, 4-voudig, 230 V
      TXA304
      KNX universele ingangsmodule, 4-voudig, 230 V
      Brutoprijs
      € 188,50
      / Stuk *
      € 188,50
      / Stuk *
    • 2
      TRB302B - Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink
      TRB302B
      Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink
      Brutoprijs
      € 144,70
      / Stuk *
      € 144,70
      / Stuk *
    • 3
      TXA310 - KNX universele ingangsmodule, 10-voudig, 230 V
      TXA310
      KNX universele ingangsmodule, 10-voudig, 230 V
      Brutoprijs
      € 249,30
      / Stuk *
      € 249,30
      / Stuk *
    • 4
      TXA306 - KNX universele ingangsmodule, 6-voudig, 24 - 230V
      TXA306
      KNX universele ingangsmodule, 6-voudig, 24 - 230V
      Brutoprijs
      € 205,00
      / Stuk *
      € 205,00
      / Stuk *
    • 5
      TYBS702A - Schakelaarinterface/binaire ingang 2-voudig, KNX Secure
      TYBS702A
      Schakelaarinterface/binaire ingang 2-voudig, KNX Secure
      Brutoprijs
      € 58,70
      / Stuk *
      € 58,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group