The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Sensoren
    • Binaire ingangen
    • TXA304
    EAN-nummer
    3250616049277
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    W20
    • Binaire ingangen

    KNX universele ingangsmodule, 4-voudig, 230 V TXA304

    Brutoprijs
    € 188,50
    / Stuk *
    € 188,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    KNX universele ingangsmodule, 4-voudig, 230 V

    TXA304

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Uitvoe­ring
    • Bussysteem
      KNX
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Aantal ingangen
      4
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Samen­stel­ling
    • Externe signaal­span­ning nood­za­ke­lijk
      Nee
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Nee
    • Met batterij
      Nee
    • Met klimaat-­re­ge­ling
      Nee
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal halve modulen van 17,5 mm
      4
    Verlich­ting
    • LED bestu­ring
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.75 - 2.5 mm²
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - 45 °C
    Span­ning
    • Ingangsspan­ning
      230 - 230 V
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Type voeding
      AC
    Afme­tingen
    • Lengte
      71 mm
    • Hoogte
      90 mm
    • Diepte
      62,5 mm
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA304
    PDF
    RoHS report TXA304
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TXA304 | Hager Nederland

      Afbeelding TXA304

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXA304 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TXA304

      KNX universele ingangsmodule, 4-voudig, 230 V

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18

      PDF
      1,25 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TXA304 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TXA304

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

      VD2
      191,30 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304 | Hager Nederland

      Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304

      Toepassingsgids nl-NL 2015-02-11

      PDF
      1,65 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-23

      PDF
      404,43 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TYBS704A - Schakelaarinterface/binaire ingang 4-voudig, KNX Secure
      TYBS704A
      Schakelaarinterface/binaire ingang 4-voudig, KNX Secure
      Brutoprijs
      € 81,35
      / Stuk *
      € 81,35
      / Stuk *
    • 2
      TRB302B - Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink
      TRB302B
      Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink
      Brutoprijs
      € 144,70
      / Stuk *
      € 144,70
      / Stuk *
    • 3
      TXA306 - KNX universele ingangsmodule, 6-voudig, 24 - 230V
      TXA306
      KNX universele ingangsmodule, 6-voudig, 24 - 230V
      Brutoprijs
      € 205,00
      / Stuk *
      € 205,00
      / Stuk *
    • 4
      TYBS702A - Schakelaarinterface/binaire ingang 2-voudig, KNX Secure
      TYBS702A
      Schakelaarinterface/binaire ingang 2-voudig, KNX Secure
      Brutoprijs
      € 58,70
      / Stuk *
      € 58,70
      / Stuk *
    • 5
      TXA310 - KNX universele ingangsmodule, 10-voudig, 230 V
      TXA310
      KNX universele ingangsmodule, 10-voudig, 230 V
      Brutoprijs
      € 249,30
      / Stuk *
      € 249,30
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group