Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Ondersteunde instelmodusETS
-
Aantal ingangen8
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
Externe signaalspanning noodzakelijkNee
-
Radiofrequentie bidirectioneelNee
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
LED besturingJa
-
KleurZwart
-
RAL-code9005
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Kabellengte10 m
-
Ingangsspanning20 - 20 V
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Type voedingAC/DC
-
Hoogte48 mm
-
Diepte32 mm
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75648001
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 75648001
KNX universele-interface 8-voudig, inbouw
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (DE-EN-NL-FR-NO, 2003-04)
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF202,52 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (2005-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD1100,90 kBKNX Database (from ETS2) for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (2005-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD1160,82 kB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 75648001 - Universal interface 8gang flush-mounted (EN, 2001-07)
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF283,79 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring de-DE, en-US 2025-03-24
PDF1,04 MB