Mediakoppelaar KNX, wit TR131N
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Overspanningsbeveiliging data 1 producten beschikbaar -
Toebehoren voor bussysteem 4 producten beschikbaar -
Interface voor bussysteem 1 producten beschikbaar -
Systeeminterface/media gateway voor bussysteem 2 producten beschikbaar -
Aansluiting/aansluitklem voor bussysteem 1 producten beschikbaar -
Lijnkoppelaar voor bussysteem 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Netspanning via bus30 - 30 V
-
RadioprotocolKNX-RF
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy, quicklink
-
Stroomverbruik4 mA
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Aantal modulen0
-
Frequentie868300000 - 868300000 Hz
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
-
Met led-indicatieJa
-
Type connector/steker bussysteemAansluitklem
-
Type connector/stekerDrukknopschakelaar
-
Aansluitdoorsnede ingangen soepele aders0,5 - 2,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met massieve aders0,5 - 2,5 mm²
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TR131N
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TR131N
Mediakoppelaar KNX, wit
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, sv-SE 2026-06-15
PDF1,11 MB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB 2025-06-03
PDF18,93 MB
Toepassingsgids nl-NL 2025-06-12
PDF19,95 MB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-27
PDF266,11 kB