Afstandsbediening MZ901
EAN-nummer
3250614319969
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Spanning
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui6000 V
-
Nominale spanning (gelijkstroom)230 - 230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte54 mm
-
Diepte71 mm
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding MZ901
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-02-19
PDF281,13 kBInstallatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2016-01-27
PDF549,10 kB
Meer documentatie