Railcontacthaken voor NH1-3 verticale patroonlastscheiderstroken (set à 3 stuks) LVZK

EAN-nummer
4049857199471
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V2
Brutoprijs
€ 55,10
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Dikte rail
    5 - 10 mm
  • Hoogte
    17 mm
  • Breedte
    36,50 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    1600 A
  • Maximum vermogen
    630 A
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Geschikt voor vlakke rail

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.