Dubbeladapter 185 mm op 185 mm voor Vertigroup LVZ00DA185-185
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aansluitklem stroomrail 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 18 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte62 mm
-
Breedte100 mm
-
Dikte rail5 - 10 mm
-
Lengte445 mm
-
Afstand railsysteem185 mm
-
Nominale stroom160 A
-
Nominale spanning Ue690 - 690 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LVZ00DA185-185
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LVZ00DA185-185
Dubbeladapter 185 mm op 185 mm voor Vertigroup
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2024-03-14
PDF967,50 kB