The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen
    • LVSG00SPX
    EAN-nummer
    4049857124497
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    8V1
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen

    Gr. 00, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting LVSG00SPX

    Brutoprijs
    € 230,00
    / Stuk *
    € 230,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Gr. 00, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting

    LVSG00SPX

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

  • Bekijk meer (5)
    • Bout 1 producten beschikbaar
    • Railsysteem­adapter 1 producten beschikbaar
    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar
    • Kabelaansluiting 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 3 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Bout
    • Railsysteem­adapter
    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam
    • Kabelaansluiting
    • Aansluit­klem stroom­rail
    • LVZ0820

      Bout M8x25 zeskant met schotelveer, set 3 stuks

      € 7,85  / Stuk*
    • LVZ00DA185-185

      Dubbeladapter 185/185mm, voor gr. 00

      € 94,70  / Stuk*
    • LVZ00RAD185

      Afdekplaat 50 mm breed voor dubbeladapter 185 mm

      € 29,00  / Stuk*
    • LVZ001A

      Prismaklem voor koper en alu max. 150 mm², set 3 stuks voor gr. 00

      € 57,10  / Stuk*
    • LVZ00EK

      Railcontacthaken voor gr. 00 100/185 mm, set 3 stuks, voor gr. 00

      € 35,60  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • UE51K0

      Bouwsteen, 750x250mm, voor railsysteem 185mm, 3-polig horizontaal

      € 505,00  / Stuk*
    • UE51K1N

      Bouwsteen, 750x250mm, voor 1x NH1-3 lastscheiderstrook, rail 185mm, horizontaal

      € 505,00  / Stuk*
    • UE52K4N

      Bouwsteen, 750x500mm, voor 4x NH1-3 lastscheiderstrook, rail 185mm, horizontaal

      € 615,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      160 A
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom lcc
      120 kA
    • Voor­waar­de­lijke nomi­nale kort­sluit­stroom bij Ue=400&nb­sp;V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4
      120 kA
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23B / 400 V
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B / 500 V
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B / 800 V
      63 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B cate­gory B / 690 V
      160 A
    • Nomi­nale stroom bij Ue=400&nb­sp;VAC conform IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Nomi­nale stroom bij Ue=690&nb­sp;VAC conform IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Nomi­nale stroom bij Ue=800&nb­sp;VAC conform IEC 61439-1 5.3.2
      63 A
    • Voor­waar­de­lijke nomi­nale kort­sluit­stroom bij Ue=690&nb­sp;V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
      5 kA
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH00
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      M8 klem
    • Uitvoe­ring afdek­king
      Korte klem­men­strook­af­dek­king
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      3
    • Aantal schakel­bare polen
      3
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      14 - 14 NM
    • Aandraai­mo­ment voor montage op rail
      14 - 14 NM
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      200
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      1400
    • Apparaat­le­vens­duur (totaal mecha­nisch en elek­trisch) IEC 60947-3 tab.4
      1600
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8 kV
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 800 V
    Afme­tingen
    • Afstand railsysteem
      185 mm
    • Hoogte
      671 mm
    • Diepte
      123 mm
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      22 W
    • Vermo­gens­ver­lies van de zeke­ring in het apparaat geïn­stal­leerd
      12 W
    • Vermo­gens­ver­lies bij volle belas­ting
      58 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Elektrische bevei­li­ging
    • Met fout­in­di­cator
      Nee
    Func­ties
    • Dubbel onder­bre­kend
      Nee
    Materiaal
    • Bevat gere­cy­cled materiaal (% van totaal plastic gewicht)
      0

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Fuse switch vert. size 00 185 3p M8 (English )
    PDF
    431,11 kB
    REACH declaration LVSG00SPX
    PDF
    RoHS report LVSG00SPX
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LVSG00SPX | Hager Nederland

      Afbeelding LVSG00SPX

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LVSG00SPX | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LVSG00SPX

      Gr. 00, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2017-09-20 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2017-09-20

      PDF
      4,36 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2017-09-20 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2017-09-20

      PDF
      4,36 MB
      Afbeelding Montageanleitung 00/185 3-polig Bh | Hager Nederland

      Montageanleitung 00/185 3-polig Bh

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-20

      PDF
      4,36 MB
    • Productcertificaat

      Afbeelding Manufacturer's declaration 800V LV* | Hager Nederland

      Manufacturer's declaration 800V LV*

      Productcertificaat en-GB, de-DE 2020-03-23

      PDF
      146,25 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3 | Hager Nederland

      Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

      Conformiteitsverklaring International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      772,30 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZ00WD150 - Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase
      LVZ00WD150
      Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase
      Brutoprijs
      € 226,00
      / Stuk *
      € 226,00
      / Stuk *
    • 2
      LVZ00WE150 - Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase
      LVZ00WE150
      Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase
      Brutoprijs
      € 119,00
      / Stuk *
      € 119,00
      / Stuk *
    • 3
      LVZW1000 - Stroomtrafo klasse 1, 1000/5 A 5 VA
      LVZW1000
      Stroomtrafo klasse 1, 1000/5 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    • 4
      LVZWE400 - Stroomtrafo klasse 1, 400/ 1A 5 VA
      LVZWE400
      Stroomtrafo klasse 1, 400/ 1A 5 VA
      Brutoprijs
      € 96,80
      / Stuk *
      € 96,80
      / Stuk *
    • 5
      LVZW250 - Stroomtrafo klasse 1, 250/5 A 5 VA
      LVZW250
      Stroomtrafo klasse 1, 250/5 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 81,30
      / Stuk *
      € 81,30
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group