The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Inbouwsysteem univers N tot 630 A
    • UE51K1N
    EAN-nummer
    3250616151420
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V15
    • Inbouwsysteem univers N tot 630 A

    Bouwsteen, 750x250mm, voor 1x NH1-3 lastscheiderstrook, rail 185mm, horizontaal UE51K1N

    Brutoprijs
    € 505,00
    / Stuk *
    € 505,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Bouwsteen, 750x250mm, voor 1x NH1-3 lastscheiderstrook, rail 185mm, horizontaal

    UE51K1N

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • NH-ze­ke­rin­g­last­scheider met strip 4 producten beschikbaar
    • Railsysteem­adapter 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • NH-ze­ke­rin­g­last­scheider met strip
    • Railsysteem­adapter
    • LVSG00SPX

      Gr. 00, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting

      € 230,00  / Stuk*
    • LVSG00RPX

      Gr. 00, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, kooiklemaansluiting

      € 258,00  / Stuk*
    • LVSG1CE

      Gr. 1, 185 mm railafstand, 1-polig schakelend, M12 aansluiting

      € 445,00  / Stuk*
    • LVSG2CE

      Gr. 2, 185 mm railafstand, 1-polig schakelend, M12 aansluiting

      € 455,00  / Stuk*
    • LVZ00DA185-185

      Dubbeladapter 185/185mm, voor gr. 00

      € 94,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      750 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      125 mm
    • Afstand railsysteem
      185 mm
    • Hoogte railsysteem
      40 mm
    • Dikte rail
      10 - 10 mm
    Materiaal
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Confi­gu­ratie
    • Is voor­ge­mon­teerd
      Ja
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      3
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      715 A
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Univers N-com­pa­ti­bi­li­teit
      Assemblageset
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH1
    Leve­rings­om­vang
    • Met deksel
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UE51K1N
    PDF
    RoHS report UE51K1N
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UE51K1N | Hager Nederland

      Afbeelding UE51K1N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UE51K1N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UE51K1N

      Bouwsteen, 750x250mm, voor 1x NH1-3 lastscheiderstrook, rail 185mm, horizontaal

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2014-06-15 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2014-06-15

      PDF
      5,60 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung für UE51K0, UE51K1N, UE52K4N | Hager Nederland

      Montageanleitung für UE51K0, UE51K1N, UE52K4N

      Installatiehandleiding International 2011-09-19

      PDF
      3,20 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UE11E0 - Bouwsteen - 150x250 mm, railsysteem 60 mm, 1-polig
      UE11E0
      Bouwsteen, 150x250mm, voor railsysteem 60mm, 1-polig
      Brutoprijs
      € 117,00
      / Stuk *
      € 117,00
      / Stuk *
    • 2
      UE21E5 - Bouwsteen, 300x250mm, voor schr.patr.houd. 4x25/3x63A, rail 60mm horz.
      UE21E5
      Bouwsteen, 300x250mm, voor schr.patr.houd. 4x25/3x63A, rail 60mm horz.
      Brutoprijs
      € 151,00
      / Stuk *
      € 151,00
      / Stuk *
    • 3
      UE31F5 - Bouwsteen, 450x250mm, voor schr.patr.houd. 7x25/5x63A, rail 60mm vert.
      UE31F5
      Bouwsteen, 450x250mm, voor schr.patr.houd. 7x25/5x63A, rail 60mm vert.
      Brutoprijs
      € 200,00
      / Stuk *
      € 200,00
      / Stuk *
    • 4
      UE31E3A - Bouwsteen, 450x250mm, voor D-schroefpatroonhouders op rail 60mm horizontaal
      UE31E3A
      Bouwsteen, 450x250mm, voor D-schroefpatroonhouders op rail 60mm horizontaal
      Brutoprijs
      € 180,00
      / Stuk *
      € 180,00
      / Stuk *
    • 5
      UE21E0 - Bouwsteen - 300x250 mm, railsysteem 60 mm, 4-polig, horizontaal
      UE21E0
      Bouwsteen, 300x250mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal
      Brutoprijs
      € 136,00
      / Stuk *
      € 136,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group