Vermogensautomaat h3+, P160 TM 4P4D N0-100% 63 A 25 kA, kooiklemmen HHS064DC
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Nulspanningsspoel 8 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 5 producten beschikbaar -
Hulpcontactadapter 3 producten beschikbaar -
Aansluitingen 6 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 5 producten beschikbaar -
Hendel met vergrendeling van vermogensautomaat 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN63 A
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)25 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)35 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-235 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-225 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 660 V (EN 60947-2)6 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2)6 kA
-
Nominale stroom bij 10 °C volgens IEC 6094787,10 A
-
Nominale stroom bij 15 °C volgens IEC 6094784,50 A
-
Nominale stroom bij 20 °C volgens IEC 6094781,70 A
-
Nominale stroom bij 25 °C volgens IEC 6094778,90 A
-
Nominale stroom bij 30 °C volgens IEC 6094776 A
-
Nominale stroom bij 35 °C volgens IEC 6094773 A
-
Nominale stroom bij 40 °C volgens IEC 6094769,80 A
-
Nominale stroom bij 45 °C volgens IEC 6094766,50 A
-
Nominale stroom bij 50 °C volgens IEC 6094763 A
-
Nominale stroom bij 55 °C volgens IEC 6094759,30 A
-
Nominale stroom bij 60 °C volgens IEC 6094755,40 A
-
Nominale stroom bij 65 °C volgens IEC 6094751,10 A
-
Nominale stroom bij 70 °C volgens IEC 6094746,50 A
-
Aantal polen4
-
BedieningselementSchakel
-
Uitvoering componentVaste inbouw
-
Positie N-aansluitingLinks
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
Trip unitTM A/A
-
Vermogensverlies bij IN10,50 W
-
Elektrische levensduur in aantal cycli10000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen40000
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
-
Aansluitdoorsnede soepele ader6 - 70 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader6 - 95 mm²
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
VergrendelbaarJa
-
Instelbereik thermisch beveiliging0,63, 0,8, 1
-
Materiaal kabelKoper
-
Compatibel met aardlekelementNee
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Geschikt voor verdeelbordJa
-
Hoogte130 mm
-
Breedte120 mm
-
Diepte97 mm
-
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt6, 8, 10, 12
-
Montage/aansluitpositieFront
-
Aandraaimoment6 - 6 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder6 - 6 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem boven6 - 6 NM
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HHS064DC
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HHS064DC
Vermogensautomaat h3+, P160 TM 4P4D N0-100% 63 A 25 kA, kooiklemmen
PDF -
Instructiehandleiding
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Instructiehandleiding International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
STEP-bestanden
CAD file for MCCB 160A 4P
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP1014,02 kB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB