Vermogensautomaat h3+, P160 TM 3P3D 63 A 25 kA, kooiklemmen HHS063DC
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontactblok 5 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 8 producten beschikbaar -
Hulpcontactadapter 3 producten beschikbaar -
Aansluitingen 5 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 5 producten beschikbaar -
Afschermkap 6 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN63 A
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)25 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)35 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-235 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-225 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 660 V (EN 60947-2)6 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2)6 kA
-
Nominale stroom bij 10 °C conform 60947-287,10 A
-
Nominale stroom bij 15 °C conform 60947-284,50 A
-
Nominale stroom bij 20 °C conform 60947-281,70 A
-
Nominale stroom bij 25 °C conform 60947-278,90 A
-
Nominale stroom bij 30 °C conform 60947-276 A
-
Nominale stroom bij 35 °C volgens IEC 6094773 A
-
Nominale stroom bij 40 °C volgens IEC 6094769,80 A
-
Nominale stroom bij 45 °C conform 60947-266,50 A
-
Nominale stroom bij 50 °C conform 60947-263 A
-
Nominale stroom bij 55 °C conform 60947-259,30 A
-
Nominale stroom bij 60 °C volgens IEC 6094755,40 A
-
Nominale stroom bij 65 °C conform 60947-251,10 A
-
Nominale stroom bij 70 °C conform 60947-246,50 A
-
Aantal polen3
-
BedieningselementSchakel
-
Uitvoering componentVaste inbouw
-
Positie N-aansluitingZonder nul
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
Trip unitTM A/A
-
Vermogensverlies bij IN10,50 W
-
Elektrische levensduur in aantal cycli10000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen40000
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
-
Aansluitdoorsnede soepele ader6 - 70 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader6 - 95 mm²
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
VergrendelbaarJa
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
-
Materiaal kabelKoper
-
Compatibel met aardlekelementNee
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Geschikt voor verdeelbordJa
-
Hoogte130 mm
-
Breedte90 mm
-
Diepte97 mm
-
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt6, 8, 10, 12
-
Montage/aansluitpositieFront
-
Aandraaimoment6 - 6 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder6 - 6 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem boven6 - 6 NM
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HHS063DC
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HHS063DC
Vermogensautomaat h3+, P160 TM 3P3D 63 A 25 kA, kooiklemmen
PDF -
Instructiehandleiding
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Instructiehandleiding International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
STEP-bestanden
CAD file for MCCB 160A 3P
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP886,39 kB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,91 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB