Inbouwveldverdeler IP30, nismaat 507x815x112 mm, 108 modulen, geïsoleerd FWU33S

EAN-nummer
3250612739547
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R45
€ 940,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdek­plaat (reser­ve-on­der­deel) 16 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 5 producten beschikbaar
  • Deursluiting 18 producten beschikbaar
  • Lakstift 1 producten beschikbaar
  • Door­voer­klem­men­blok 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 25 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    6
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage, Holle wand
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    9
  • Aantal rijen
    3
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Ja
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    108
Func­ties
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    553 mm
  • Breedte
    853 mm
  • Diepte
    125 mm
  • Inbouw­hoogte
    502 mm
  • Inbouw­breedte
    810 mm
  • Inbouw­diepte
    112 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    36
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Hand­greep met deur­schild
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vast­heid IK
    IK09
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Type slot
    Zonder slot

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.