Opbouwveldverdeler IP30, 650x1050x161 mm, 192 modulen, geïsoleerd FWQ44P1

EAN-nummer
3250612738830
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R42
€ 1.210,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdek­pro­fiel/­ka­belkanaalkap 1 producten beschikbaar
  • Afdek­plaat (reser­ve-on­der­deel) 2 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 5 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 5 producten beschikbaar
  • Deursluiting 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 36 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    16
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    16
  • Aantal rijen
    4
  • Aantal velden in de breedte
    4
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Ja
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    192
Func­ties
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    650 mm
  • Breedte
    1050 mm
  • Diepte
    160 mm
  • Inbouw­diepte
    0
  • Aantal breed­te-een­heden
    48
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    0
  • Aantal sloten
    0
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Opper­vlak­te­mon­tage
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Type slot
    Zonder slot

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.