The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FZ008NV
    EAN-nummer
    3250612778690
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V16

    Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 1050 mm FZ008NV

    Brutoprijs
    € 136,00
    / Stuk *
    € 136,00
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 1050 mm

    FZ008NV

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Docu­ment­houder 4 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Docu­ment­houder
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 10,80  / Stuk*
    • FZ757A5

      Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand

      € 23,00  / Stuk*
    • FZ757A4

      Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand

      € 24,50  / Stuk*
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 31,10  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      619 mm
    • Breedte
      498 mm
    • Diepte
      12 mm
    Deksel, deur
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Type kast­deur
      Gedeel­te­lijke deur
    • Aantal sloten
      0
    Materiaal
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Product­kleur
      Helderwit
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    Uitvoe­ring
    • Positie kast­deur
      Links
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP3X
    • Type slot
      Zonder slot
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      2
    • Aantal sleu­tels
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ008NV
    PDF
    RoHS report FZ008NV
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ008NV | Hager Nederland

      Afbeelding FZ008NV

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ008NV | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ008NV

      Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 1050 mm

      PDF
    • Handboek

      Afbeelding Handboek en-GB 2026-05-13 | Hager Nederland

      Handboek en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
      Afbeelding Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Nederland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handboek en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group