The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Verdelers tot 125 A
  • Veldverdelers opbouw en toebe­horen (FWQ)
  • FZ803D
  • Veldverdelers opbouw en toebe­horen (FWQ)

Afstandsstukken montage quickset (2 sets à 2 stuks) FZ803D

EAN-nummer
3250612779321
Verpakking
1 set
Artikelgroep
S10
Brutoprijs
€ 12,50
/ set *
€ 12,50
/ set *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Afstandsstukken montage quickset (2 sets à 2 stuks)

FZ803D

  • Bijpassende producten
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 48 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • FWQ63P

    Opbouwveldverdeler IP44, 950x800x161 mm, 216 modulen, geïsoleerd

    € 1.275,00  / Stuk*
  • FWQ72P

    Opbouwveldverdeler IP44, 1100x550x161 mm, 168 modulen, geïsoleerd

    € 1.035,00  / Stuk*
  • FWQ74P

    Opbouwveldverdeler IP44, 1100x1050x161 mm, 336 modulen, geïsoleerd

    € 1.765,00  / Stuk*
  • FWQ63N

    Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 950x800x161 mm, 144 modulen, geïsoleerd

    € 1.300,00  / Stuk*
  • FWQ64N

    Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 950x1050x161 mm, 192 modulen, geïsoleerd

    € 1.625,00  / Stuk*
  • FWQ72N

    Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 1100x550x161 mm, 120 modulen, geïsoleerd

    € 1.055,00  / Stuk*
  • FWQ73N

    Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 1100x800x161 mm, 180 modulen, geïsoleerd

    € 1.450,00  / Stuk*
  • FWQ74N

    Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 1100x1050x161mm, 240 modulen, geïsoleerd

    € 1.795,00  / Stuk*
  • FWQ62N

    Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 950x550x161 mm, 96 modulen, geïsoleerd

    € 945,00  / Stuk*
  • FWQ64P

    Opbouwveldverdeler IP44, 950x1050x161 mm, 288 modulen, geïsoleerd

    € 1.555,00  / Stuk*
  • FWQ71P

    Opbouwveldverdeler IP44, 1100x300x161 mm, 84 modulen, geïsoleerd

    € 740,00  / Stuk*
  • FWQ62P

    Opbouwveldverdeler IP44, 950x550x161 mm, 144 modulen, geïsoleerd

    € 915,00  / Stuk*
  • FWQ61P

    Opbouwveldverdeler IP44, 950x300x161 mm, 72 modulen, geïsoleerd

    € 615,00  / Stuk*
  • FWQ54P

    Opbouwveldverdeler IP44, 800x1050x161 mm, 240 modulen, geïsoleerd

    € 1.460,00  / Stuk*
  • FWQ53P

    Opbouwveldverdeler IP44, 800x800x161 mm, 180 modulen, geïsoleerd

    € 1.120,00  / Stuk*
  • FWQ52P

    Opbouwveldverdeler IP44, 800x550x161 mm, 120 modulen, geïsoleerd

    € 825,00  / Stuk*
  • FWQ51P

    Opbouwveldverdeler IP44, 800x300x161 mm, 60 modulen, geïsoleerd

    € 493,00  / Stuk*
  • FWQ44P

    Opbouwveldverdeler IP44, 650x1050x161 mm, 192 modulen, geïsoleerd

    € 1.365,00  / Stuk*
  • FWQ43P

    Opbouwveldverdeler IP44, 650x800x161 mm, 144 modulen, geïsoleerd

    € 1.085,00  / Stuk*
  • FWQ42P

    Opbouwveldverdeler IP44, 650x550x161 mm, 96 modulen, geïsoleerd

    € 675,00  / Stuk*

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration FZ803D
PDF
Hager RoHS report FZ803D
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FZ803D | Hager Nederland

    Afbeelding FZ803D

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FZ803D | Hager Nederland

    Hager Productdatablad FZ803D

    Afstandsstukken montage quickset (2 sets à 2 stuks)

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Direktmontageset für Q.-Set Schränke(ZS....,ZE...) | Hager Nederland

    Direktmontageset für Q.-Set Schränke(ZS....,ZE...)

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    1000,69 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FWQ62N - Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 950x550x161 mm, 96 modulen, geïsoleerd
    FWQ62N
    Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 950x550x161 mm, 96 modulen, geïsoleerd
    Brutoprijs
    € 945,00
    / Stuk *
    € 945,00
    / Stuk *
  • 2
    FWQ74P - Opbouwveldverdeler IP44, 1100x1050x161 mm, 336 modulen, geïsoleerd
    FWQ74P
    Opbouwveldverdeler IP44, 1100x1050x161 mm, 336 modulen, geïsoleerd
    Brutoprijs
    € 1.765,00
    / Stuk *
    € 1.765,00
    / Stuk *
  • 3
    FWQ52N - Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 800x550x161 mm, 72 modulen, geïsoleerd
    FWQ52N
    Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 800x550x161 mm, 72 modulen, geïsoleerd
    Brutoprijs
    € 885,00
    / Stuk *
    € 885,00
    / Stuk *
  • 4
    FWQ53N - Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 800x800x161 mm, 108 modulen, geïsoleerd
    FWQ53N
    Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 800x800x161 mm, 108 modulen, geïsoleerd
    Brutoprijs
    € 1.140,00
    / Stuk *
    € 1.140,00
    / Stuk *
  • 5
    FWQ64N - Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 950x1050x161 mm, 192 modulen, geïsoleerd
    FWQ64N
    Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 950x1050x161 mm, 192 modulen, geïsoleerd
    Brutoprijs
    € 1.625,00
    / Stuk *
    € 1.625,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group