Draagsteun, lengte 600 mm (1 set à 2 stuks) UN04A
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
DIN-rail adapter 3 producten beschikbaar
-
Montagetoebehoren 6 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte18 mm
-
Breedte26,20 mm
-
Diepte597 mm
-
Lengte600 mm
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding UN04A
-
Handboek
Handboek en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2023-03-30
PDF530,77 kB