Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 1050 mm FZ008N

EAN-nummer
3250612776566
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R11
Brutoprijs
€ 113,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Docu­ment­houder 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    619 mm
  • Breedte
    498 mm
  • Diepte
    12 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Type kast­deur
    Gedeel­te­lijke deur
  • Aantal sloten
    0
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Links
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    2
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP54
  • Type slot
    Zonder slot

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.