Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 800 x 500 x 161 mm FWQ33D1
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Scheidingsschot 3 producten beschikbaar -
Profielen/DIN-rail/draagsteunen 6 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 7 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Montageplaat (reserve-onderdeel) 3 producten beschikbaar -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte500 mm
-
Breedte800 mm
-
Diepte160 mm
-
Dikte zijwand1 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Type slotZonder slot
-
Aantal velden in de breedte3
-
Aantal flensplaatopeningen6
-
Aantal verdelerrijen9
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Aantal kastdeuren0
-
Aantal sloten0
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Nominale stroom125 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FWQ33D1
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FWQ33D1
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 800 x 500 x 161 mm
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installatiehandleiding
Aufkleber uni. - f. QS-Rahmen
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF21,23 kB
MA uni. - f. QS - Schrank schutzisoliert (SKII)
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF2,05 MB
Montageanleitung Klemmenträger
Installatiehandleiding International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
BIM Revit objecten
Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 160 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,45 MBRange : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 160 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,54 MB -
Handboek
Handbook en-GB 2023-03-30
Handboek en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-09
PDF1,44 MB