Verdeler univers IP44 geaard 500x1300x205mm FP35TN2
Brutoprijs
€ 780,00
/ Stuk
*
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Railkoper 15 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor aarding en bliksembeveiliging 1 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 4 producten beschikbaar -
Montageplaat (reserve-onderdeel) 2 producten beschikbaar -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 6 producten beschikbaar -
Sokkel 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte500 mm
-
Breedte1300 mm
-
Diepte205 mm
-
Dikte zijwand1 mm
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse I (geaard)
-
Type slotStaafsluiting, Zonder slot
-
Slagvastheid IKIK09
Samenstelling
-
Aantal velden in de breedte5
-
Aantal flensplaatopeningen10
-
Aantal verdelerrijen3
Installatie, montage
-
Gemonteerd opWandmontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Materiaal
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Afwerking oppervlakteMat
Deksel, deur
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom250 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FP35TN2
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20
PDF685,84 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20
PDF716,02 kB
Meer documentatie