BKB250858T
BKB T-stuk bodemdeel
Bestelnummer
BKB250858T
EAN-nummer
4012740853859
Verpakking
1 set
Artikelgroep
3A1
Brutoprijs
48,70 € / set *
Technische eigenschappen
- Design
- Montagevoorschriften
-
- Functies
- Decoupling possibility of base from main body
- Nee
- Cover mounting opening
- Nee
- Overlapping
- Nee
- Suitable for functional integrity according to DIN 4102-12
- Nee
-
- Uitvoering
- Wall duct system type
- Symetrical
- Nee
-
- Connectiviteit
- Kanaalverbinding
-
- Deksel, Deur
- Dekselmontage
- Deksel met flexibele rand
- Dekselbevestiging borgend
- nee
- Oppervlakken deksel
- Materiaal deksel
-
- Materiaal
- Kleur
- verzinkt
- Bestandsdeel
- staal
- Materiaal zijwand/bodembak
- Materiaalgroep
- metaal
- Oppervlaktebehandeling
- verzinkt
-
- Montage
- Bodemperforatie
- Montageopening
- Zonder
- Oppervlakken zijwand/bodembak
-
- Toebehoren
- Accessoires configuratie
-
- Samenstelling
- Scheidingswandbevestiging
- Cable fixing clips included
- Nee
- With bottom trough
- Nee
- With carpet border
- Nee
- With partition
- Nee
- With protective film
- Nee
-
- Normen
- Keurmerken
- Europese richtlijn RoHs
- vrijwillige overeenstemming
-
- Veiligheid
- Beschermingsgraad (IP)
- Halogeenvrij
- Ja
- Slagvastheid
- Normering brandvertragende kanalen
- Classificatie brandvertragende kanalen
- Brandbeveiligingsklasse
-
- Vorm
- Construction type for cable tray tee
-
Downloads
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
BIM-model
Europese conformiteitsverklaringen
Weitere Downloads