vega kast
Ruime residentiële verdeelkast !
- Nieuwe brochure
- Nieuwe how-to video over het koppelen van kasten

Waarom kiezen
voor de vega kast ?
- Residentiële verdeelkast
- 1 tot 4 rijen
- Klasse II
- Easy wall fixation: 4 roterende onderdelen vereenvoudigen de bevestiging van de kast
- De deur is eenvoudig omkeerbare en inliggend
- Veel bedradingsruimte
- Kabelinvoerplaten: zeer ruim en voorgesneden
- Individueel wegneembare DIN-rails
- Meerdere kasten met elkaar koppelbaar, horizontaal en verticaal
- Apart koppelstuk verkrijgbaar om IP te behouden
- Multimediakast compatibel met de verdeelkasten
- Kabelbevestigingen in de bodem

Wijziging AREI
Wijzigingen van het AREI (KB 05/03/2023) in huishoudelijke installaties en de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel. Inwerkingtreding vanaf 1 juni 2023 (met overgangsmaatregelen).
Deze wijzigingen kunnen een belangrijke impact hebben op het aantal differentieelschakelaars in de elektrische verdeelkast. Zo kan het zijn dat de capaciteit van de verdeelkast moet verhoogd worden. Er zullen dus soms 2 kasten met elkaar gekoppeld moeten worden.
Heeft u nog steeds niet voldoende ruimte in de kast, dan kunt u altijd kiezen voor de vega D, de grote broer van de vega kast.
Wist u dat?
- Een Belgische designer aan de oorsprong ligt aan het ontwerp van de vega kast?
- Het gamma verkrijgbaar is in kasten van 1 tot 4 rijen?
- Er een planhouder geïntegreerd is in de kast om de schema's en de plannen op te bergen?
- De multimediakasten hetzelfde design hebben als de standaard verdeelkasten?