Coffret vega

Spacieux et astu­cieux !

coffret de distribution vega équipé de disjoncteurs et associé avec un coffret multimédia

- Nouvelle brochure

- Nouvelle vidéo explica­tive sur l'asso­cia­tion des coffrets

picto 'coming soon'



Pour­quoi choisir
le coffret vega ?

- Coffret de distri­bution rési­dentiel
- 1 à 4 rangées
- Classe II

- Easy wall fixa­tion: 4 pièces rota­tives simp­li­fient le montage du coffret

- La porte est facilement réver­sible et non débord­ante

- Beau­coup d'espace pour le câblage

- Plaques d'entrées de câbles : très larges et prédé­cou­pées

- Rails DIN amovibles indi­vi­duel­lement

- Asso­cier plus­ieurs coffrets, hori­zon­ta­l­ement et verti­ca­l­ement

- Coffrets multi­mé­dias compa­tibles avec les coffrets de distri­bution

- Fixa­tion de câbles dans le fond du coffret

 

coffret de distribution vega

Modi­fi­ca­tions RGIE
Modi­fi­ca­tions du RGIE (DR 05/03/2023) pour les installa­t­ions dome­st­iques et les parties comm­unes d'une unité rési­dentielle. Entrée en vigueur à partir du 1er juin 2023 (avec mesures tran­sit­o­ires).
Ces chan­gements peuvent avoir un impact signi­fi­catif sur le nombre d’inter­rupt­eurs diffé­rentiels dans le coffret de distri­bution élec­trique. Il se peut donc que la capacité du coffret de distri­bution doive être augmentée. Il faudra donc parfois asso­cier 2 coffrets.
Si vous ne disposez toujours pas de suffisam­ment d'espace, vous pouvez toujours opter pour le vega D, le grand frère du coffret vega.


Le saviez-vous ?

- Un desi­gner belge est à l'origine du design du coffret vega.
- La gamme se décline en coffrets de 1 à 4 rangées.
- Les schémas de l'installa­tion sont toujours bien rangés grâce au porte-plan intégré dans le coffret.
- Les coffrets multi­mé­dias ont le même design que les coffrets de distri­bution stan­dards. 

Lire plus
Erwin Van Handenhoven