Met quadro evo
opent Hager nieuwe
horizonten


Hager lanceert quadro evo, een ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem waarmee bordenbou­wers, instal­la­teurs en studie­bu­reaus kunnen antwoorden op projecten tot 1600 A.

Hager wilt projecten op grotere schaal aanpakken door profes­si­o­nals nieuwe manieren te bieden om elek­tri­sche distri­butie te ontwerpen en instal­leren.


Voor de ontwik­ke­ling van het nieuwe laag­span­nings­ver­deelbord heeft Hager gebruik gemaakt van meer dan 65 jaar erva­ring in de productie van behuizingen voor verdeelborden. Hoewel het DNA van Hager behuizingen behouden is gebleven, is bij deze evolutie van de quadro-reeks 80% van de interne compo­nenten vernieuwd.


quadro evo

Verhoogde pres­ta­ties

De robuuste mecha­ni­sche struc­tuur van quadro evo maakt het moge­lijk om hogere pres­ta­ties te behalen:
• het nieuwe interne uitrus­tings­sys­teem biedt kort­sluit­vast­heid tot 85 kA, IK10-slag­vast­heid en IP55-stof- en water­straal­be­stendig,
• de nieuwe baren­stellen bieden een verhoogde stabi­li­teit tot 1600 A.

quadro evo

Gemak­ke­lijk te instal­leren 

Bij quadro evo zijn alle compo­nenten ontworpen voor snelle en eenvou­dige montage: 
• de interne struc­tuur van de quadro evo cellen is ontworpen om de instal­la­teur meer werk­ruimte te bieden,
• het nieuwe systeem van univer­sele steunen en profielen maakt een grotere modu­la­ri­teit moge­lijk, 
• een nieuw, eenvou­diger en preciezer systeem van monta­ge­kits maakt ook een snel­lere posi­ti­o­ne­ring en imple­men­tatie van de appa­raten moge­lijk.

Dankzij deze nieuwe func­ties, maar ook dankzij de schroeven die vanaf de voor­kant toegan­ke­lijk zijn, worden toekom­stige evolu­ties en onder­houd eenvou­diger.

 


Compa­tibel met
de hoofd­ap­pa­ra­tuur h3+

Voor de hoofd­stroom­ver­de­ling kan quadro evo uitge­rust worden met intel­li­gente h3- en h3+ hoofd­au­to­maten tot 1600 A.

Tot slot is de Hagercad-soft­ware geüp­graded met quadro evo om de confi­gu­ratie-, ontwerp- en bere­ke­nings­fasen eenvou­diger, sneller en nauw­keu­riger te maken. 

 

h3_variantes_NL

Voor welke projecten ?

Het systeem kan gebruikt worden voor de reali­satie van laag­span­nings­ver­deelborden tot 4000 A in vorm 4b, voor terti­aire toepas­singen: commer­ciële gebouwen, hotels, open­bare of parti­cu­liere admi­ni­stra­tieve gebouwen, indu­striële gebouwen, zieken­huizen, weg- en spoor­weg­in­fra­struc­tuur. quadro evo is geschikt voor de reali­satie van ALSB’s maar ook van verdeelborden. 

Het quadro evo ener­gie­ver­deel­sys­teem is een set vermo­gens­ap­pa­raten die getest en gecer­ti­fi­ceerd is volgens de norm CEI 61439-1 & 2.  

 



Docu­men­tatie