Avec quadro evo,
Hager s’ouvre de nouveaux
hori­zons


Hager lance quadro evo, un système de distri­bution d’énergie, perm­et­tant aux tableau­tiers, aux installa­teurs et aux bureaux d’études de répondre à des projets  jusqu’à 1600 A.

Elle illu­stre la volonté de Hager d’adresser des projets de plus grande envergure, en offrant aux prof­es­s­ionnels de nouvelles façons de conce­voir et d’installer une distri­bution élec­trique.  

Pour réaliser son nouveau tableau général basse tension, Hager s’est appuyé sur ses plus de 65 ans de savoir-faire dans la fabri­ca­tion d’enve­loppes d’armo­ires élec­triques. Bien qu’elle conserve l’ADN des enve­loppes Hager, cette évolution de la gamme quadro voit 80 % de ses compos­ants inté­rieurs renou­velés. 

 

quadro evo

Des perf­or­m­ances accrues

La struc­ture méca­nique robuste de quadro evo permet d’atteindre des perf­or­m­ances plus élevées :  
• le nouveau système d'équi­pement interne offre une résistance aux courts-circuits jusqu’à 85 kA, une prot­ec­tion contre les chocs IK10 et une prot­ec­tion contre l’eau et les pouss­ières IP55,  
• les nouveaux supports de jeux de barres offrent une stabi­lité accrue jusqu’à
1600 A.

 

Armoire de distribution quadro evo

Une mise en œuvre facilitée 

Avec quadro evo, tous les éléments sont conçus pour un asse­mb­lage simple et rapide :  
• la struc­ture interne des cellules de quadro evo a été conçue pour offrir plus d’espace de travail à l’installa­teur, 
• le nouveau système de supports et de prof­ilés univer­sels permet une plus grande modularité,  
• un nouveau système de kits de montage, plus simple et plus précis, permet égal­ement le posit­ionnement et la mise en œuvre plus rapides des appar­eils.

 

Grâce à ces nouveautés, mais aussi grâce aux vis acces­sibles par l’avant, les évolut­ions ulté­rieures et la maintenance seront facilitées.

 


Une compa­ti­bi­lité avec
l'appar­eillage de tête h3+

Pour la distri­bution élec­trique princi­pale, quadro evo peut embar­quer des boîtiers moulés intel­ligents h3 et h3+ jusqu’à 1600 A.  

Enfin, le logi­ciel Hagercad évolue avec quadro evo pour rendre les phases de config­ur­a­tion, de conception et de chif­frage plus aisées, rapides et précises.  

 

gamme H3+

Pour quels projets ?

Le système permet la réalisa­tion d'équi­pements de distri­bution basse tension pouvant aller jusqu'à 1600 A en forme 4b, pour des applica­tions terti­a­ires : locaux commer­ciaux, hôtels, bâti­ments admin­is­tr­atifs, publics ou privés, indu­s­triels, hôpi­taux, infra­s­truc­tures routières et ferro­via­ires. quadro evo est adapté à la réalisa­tion des TGBTs mais aussi des tableaux divi­sionn­a­ires. 

Le système de distri­bution d'énergie quadro evo est un ense­mble d’appar­eillages de puiss­ance testé et certifié selon la norme IEC 61439-1 & 2.  

 



Docu­mentation