Afdekraam 3-v, berker Q.1, polarwit soft-finish 10136089
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Wip 18 producten beschikbaar -
Stopcontact 10 producten beschikbaar -
Onderdeel voor communicatietechniek 6 producten beschikbaar -
Sensorelement voor bewegingssensor 4 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 7 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
- Wip
- Stopcontact
- Onderdeel voor communicatietechniek
- Sensorelement voor bewegingssensor
- Basiselement bewegingssensor
- Bediening voor bussysteem
- Centraalstuk voor dimmer
- Kamerthermostaat
- Bewegingsmelder voor bussysteem
- Jaloeziebesturing
- Centraal stuk voor communicatietechniek
- Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker
- Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal
- Intelligent bedieningselement
- Drukknop
- Signalisatieverlichting
- Afdekking voor impulsdrukker
- Dimmer
- Elektronische schakelaar
- Blinddeksel
- Kamerklokthermostaat
- Controller voor lichtbesturing
- Buskoppelaar voor bussysteem
- Centraalstuk voor wandcontactdoos
- Tastsensor voor bussysteem
- USB-voeding
- Wipschakelaar
- Jaloezieschakelaar/-drukknop
- Drie-standenschakelaar
- Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair)
- Steunplaat
- Antennestopcontact
-
16226086Wip met opdruk "0", berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16206086Wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16206089Wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16236086Wip 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16236089Wip 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16246086Wip met opdruk "0" en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16246089Wip met opdruk "0" en lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16266086Wip met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16266089Wip met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16276089Wip 2-v, met lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16226089Wip met opdruk "0", berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16446086Wippen voor dubbele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16446089Wippen voor dubbele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16256086Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16256089Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16216086Wip met lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16216089Wip met lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16276086Wip 2-v, met lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
6765096089WCD penaarde met controle-led, Q.1/Q.3, polarwit
-
6765096086WCD penaarde met controle-led, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
6765096015WCD penaarde met controle-led, Q.1/Q.3, rood
-
6765106089WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
6765106086WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
WDS1500Vierkante sokkel voor stopcontacten met penaarde met steekklemmen
-
WDS15001Ronde sokkel voor stopcontacten met penaarde met steekklemmen
-
WDS17001Ronde sokkel voor stopcontacten met penaarde met schroefliftklemmen
-
WDS5100Vierkante sokkel voor stopcontacten zonder penaarde met steekklemmen
-
WDS5600Vierkante sokkel voor stopcontacten zonder penaarde met schroefliftklemmen
-
3315426089High Def. WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
3315426086High Def. WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
3315436089High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
3315436086High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
3315406089VGA-WCD, dubbele bus, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
3315406086VGA-WCD, dubbele bus, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
85341229bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85341226bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 0,00 / * -
85341129bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85341126bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 0,00 / *
-
20266084Kamertherm. met wisselcontact berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook, gelakt
-
20266086Kamertherm. met wisselcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
-
20266089Kamertherm. met wisselcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit, fluweel
-
20306086Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
20306089Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit, fluweel
-
12036089Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
-
12036086Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
11706089Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met stofsch. berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
-
11706086Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met stofsch. berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
11816089Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
-
11816086Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
10196089Centrd. kabeluitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
10196086Centrd. kabeluitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
14076089Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
-
14076086Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
14096089Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
-
14096086Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
10336089Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
10336086Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
1080608900Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
1080608600Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
1096608900Afdek. + dr.knp 3-st.sch. + 0-stand, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
-
1096608600Afdek. + dr.knp 3-st.sch. + 0-stand, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
1084608900Afdek. + dr.knp 3-st.sch. zndr 0-stand, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
-
1084608600Afdek. + dr.knp 3-st.sch. zndr 0-stand, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
11466089Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
11466086Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16406099Hotelkaart-relaisschak. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16406096Hotelkaart-relaisschak. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
WDE5031Impulsdrukker maakcontact
-
WDE503404Serie-impulsdrukker 4 maakcontacten, gedeelde ingang
-
WDE5035Serie-impulsdrukker 2 maakcontacten, gedeelde ingang
-
WDE503503Serie-impulsdrukker 2 maakcontacten, gescheiden ingang
-
WDE5036Impulsdrukker wisselcontact
-
WDE503808Serie-impulsdrukker 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
-
3965766089Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde Q.1/Q3 polarwit, fluweel
-
3965766086Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde Q.1/Q.3 antraciet, fluweel
-
3965766012Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde Q.1/Q.3 rood, fluweel
-
3965766013Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde Q.1/Q.3 groen, fluweel
-
3965766014Afwerkingsset voor wandcontactdoos met penaarde Q.1/Q.3 oranje, fluweel
-
3967036089Afwerkingsset voor wandcontactdoos zonder aarding Q.1/Q.3 polarwit, fluweel
-
3967036086Afwerkingsset voor wandcontactdoos zonder aarding Q.1/Q.3 antraciet, fluweel
-
80141170Drukknopmodule 1-v, geintegreerde busaankoppelaar, K/Q
-
80143329Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
-
80144329Drukknop opzetmod. 4-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
-
80142329Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
-
80142170Drukknopmodule 2-v, geintegreerde busaankoppelaar, K/Q
-
80141329Drukknop opzetmod. 1-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
-
80143326Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
-
80141326Drukknop opzetmod. 1-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
-
80144326Drukknop opzetmod. 4-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
-
80142326Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
-
WDF41076RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 6A, 45°-uitgang
-
WDF410766RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang
-
WDF410862RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, 45° -uitgang
-
WDF410866RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang
-
WDF41075Data-contactdoos, 1-voudig, 8-polig cat. 5e, UTP
-
WDF410764Data-contactdoos, 1-voudig, 8-polig cat. 6, UTP
-
WDF410765Data-contactdoos, 1-voudig, 8-polig cat. 6, FTP
-
WDF41085Data-contactdoos, 2-voudig, 8/8-polig cat. 5e, UTP
-
WDF410864Data-contactdoos, 2-voudig, 8/8-polig cat. 6, UTP
Referenced by
-
6765096089WCD penaarde met controle-led, Q.1/Q.3, polarwit
-
3315426089High Def. WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
3315436089High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
3315406089VGA-WCD, dubbele bus, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85655229KNX-RF vlakkewandzend. 1-v, batterij, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85656229KNX-RF vlakkewandzend. 2-v, batterij, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
6765106089WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen3
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalDuroplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Hoogte80,50 mm
-
Breedte222,50 mm
-
Diepte9,90 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK02
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 10136089
Afdekraam 3-v, berker Q.1, polarwit soft-finish
PDF -
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity International 2021-07-28
Conformiteitsverklaring International 2021-09-28
PDF295,11 kB