The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker Q.1
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Serie berker Q.1
    • 10336089
    EAN-nummer
    4011334313915
    Verpakking
    10 Stukken
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Serie berker Q.1
    • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker Q.3
    • Toon meer

    Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 10336089

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

    10336089

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      TAE
    • Aantal aanslui­tingen
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwer­king opper­vlakte
      Soft­fi­nish
    • Mate­riaal
      Duro­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      59 mm
    • Breedte
      59 mm
    • Diepte
      12 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK02
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker Q.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10336089
    PDF
    RoHS report 10336089
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 10336089 | Hager Belgium

      Afbeelding 10336089

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 10336089 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 10336089

      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

      PDF
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Belgium

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      dc23-1061

      PDF
      270,47 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      14076086 - Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
      14076086
      Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
    • 2
      14096089 - Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
      14096089
      Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
    • 3
      3315436089 - High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      3315436089
      High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
    • 4
      14076089 - Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
      14076089
      Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
    • 5
      11706089 - Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met stofsch. berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
      11706089
      Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met stofsch. berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België