Interruttori e prese
Berker S.1
Design essenziale, funzionalità senza tempo.
Quadrato, semplice, affidabile: la gamma di interruttori Berker S.1 rappresenta la bellezza dello standard reinterpretata in chiave moderna. Un design pulito e lineare che unisce robustezza, praticità e uno stile sempre attuale, perfetto per qualsiasi ambiente residenziale o commerciale.
Lo standard che fa la differenza
Uno per tutti
Berker S.1 è la scelta ideale per chi cerca un sistema affidabile, durevole e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Disponibile nelle varianti bianco polare lucido, bianco polare opaco e bianco lucido, è un vero classico moderno, presente in numerosi edifici abitativi e professionali grazie alla sua versatilità.
Dati tecnici
- Materiali: Duroplast, Termoplastico
- Dimensioni: 80,5 mm x 80,5 mm
- Colori cornici: bianco polare lucido/opaco, bianco lucido, antracite opaco, alluminio opaco
- Colori inserti: Antracite opaco, bianco polare lucido/opaco

Perfetto per edifici commerciali e residenziali
Dagli hotel agli ospedali, dagli spazi di lavoro alle abitazioni private, la serie Berker S.1 si adatta a ogni contesto architettonico.
Oltre al bianco, è disponibile anche nelle varianti antracite e rosso, ideali per installazioni in edifici senza barriere o per applicazioni speciali.

Protezione IP44:
sicurezza e funzionalità
Robustezza e affidabilità, senza rinunciare allo stile.
- A prova di schizzi d’acqua
- Classe di protezione IP44
- Ideale come presa o interruttore a prova di umidità
- Telaio da 1x a 3x con set di sigillatura dedicato
- Disponibile in bianco lucido e bianco polare lucido (Duroplast) o in bianco polare opaco (Termoplastico)

Perché gli installatori scelgono Berker S.1
La serie di interruttori e prese Berker S.1 è apprezzata dagli installatori per la sua praticità e affidabilità.
- Sistema modulare progettato per un montaggio rapido e intuitivo. Montaggio rapido e sicuro grazie alla struttura robusta
- Gamma completa di varianti per ogni esigenza (standard e IP44)
- Colori e versioni dedicate a edifici senza barriere e segnalazioni speciali
- Design essenziale, sempre attuale e adatto a qualsiasi ambiente
- Ottimo rapporto qualità-prezzo con materiali resistenti nel tempo

Design rigoroso
con personalità

Colori e varianti per ogni esigenza
La serie Berker S.1 punta su tonalità neutre e moderne, ma offre anche soluzioni per dare personalità e funzionalità agli ambienti:
- Cornici in plastica bianca lucida, bianco polare e bianco polare opaco
- Varianti colorate (rosso, verde, arancione) per segnalazioni specifiche o edifici senza barriere
- Cornici multiple, con apertura extra-larga o con campo di etichettatura per applicazioni professionali
Un programma versatile, che permette di adattare ogni elemento di commutazione alle esigenze di installazione e di design più diverse.