Interruttori e prese
Berker Q.7
Linee pulite, angoli morbidi e materiali esclusivi: Berker Q.7 è la serie di interruttori e prese pensata per chi desidera un design distintivo. Con un’ampia gamma di combinazioni e la possibilità di scegliere anche la versione con cornice illuminata, Q.7 trasforma ogni ambiente in uno spazio moderno e raffinato.
Oltre 250 varianti
per un design senza limiti
La gamma di interruttori Berker
Il segreto è il supporto traslucido, che si fonde con il colore della parete e dona alla cornice da 95 x 95 mm un effetto “fluttuante”. Con oltre 250 versioni disponibili, Q.7 si adatta a qualsiasi esigenza di installazione moderna, unendo funzionalità e stile.
Dati tecnici
della gamma di interruttori
- Materiali: termoplastica, alluminio, acciaio inossidabile, vetro, ardesia, cemento
- Dimensioni: 95,2 mm x 95,2 mm
- Colori cornici: velluto bianco polare, velluto antracite, velluto alluminio, alluminio sabbiato, acciaio inox spazzolato, ardesia, cemento, vetro bianco polare, vetro nero, vetro alluminio
- Colori inserti: velluto alluminio, velluto antracite, velluto bianco polare

L'interruttore
che sembra sospeso
La cornice di Berker Q.7, spessa 3 mm e sostenuta da un supporto trasparente di 7 mm, lascia intravedere la tinta della parete, creando un effetto visivo unico.
Disponibile in ardesia e cemento anche in configurazioni multiple, oppure in vetro, plastica, acciaio inox e alluminio, Berker Q.7 apre infinite possibilità di personalizzazione per valorizzare qualsiasi ambiente.

Perché gli installatori scelgono Berker Q.7
Versatilità totale
Oltre 250 varianti per adattarsi a qualsiasi progetto residenziale, commerciale o ricettivo.
Materiali di pregio
Ardesia, cemento, vetro, alluminio e acciaio inox per un design distintivo e durevole.
Installazione semplificata
Compatibilità con gli inserti delle serie Q.1 e Q.3 per aggiornamenti rapidi senza sostituire i meccanismi.
Illuminazione integrata
Cornici LED regolabili per un tocco di design e maggiore funzionalità negli spazi bui.

Cornici illuminate
per un tocco esclusivo
La serie Berker Q.7 si distingue anche per le cornici illuminate, ideali per interruttori e prese con effetto scenografico.
La luce LED bianco caldo (2700 K) può essere regolata dal 50% al 100% tramite un semplice selettore, trasformando la cornice in una luce d’accento o di orientamento notturno. I moduli LED, con una durata fino a 30.000 ore, sono disponibili per i telai singoli.
Entrambe le varianti soddisfano le seguenti caratteristiche:
- Luminosità regolabile: selezionabile tra il 50% e il 100% tramite interruttore a scorrimento sotto il telaio di supporto, facilmente regolabile dall'utente.
- Colore della luce: bianco caldo (2.700 K al 100%), simile alla luce diffusa delle lampade a incandescenza.
- Disponibilità dei moduli LED: esclusivamente per il telaio singolo Q.7.
- Durata dei LED: fino a 30.000 ore.
- Applicazioni: Ideale come luce d’ambiente, segnapasso o downlight.
Struttura semplice e
installazione rapida
Gli inserti delle serie Berker Q.1, Q.3 e Q.7 sono compatibili tra loro: basta sostituire la cornice per aggiornare il design con la variante luminosa, senza cambiare i meccanismi centrali. Una soluzione veloce, economica e flessibile per ogni installazione.
- Q.7 Cornice a 1 modulo illuminata: progettata appositamente per ospitare il modulo LED
- Modulo LED per corona e downlight: emette luce bianca calda (circa 2.700 K), simile alla tradizionale luce a incandescenza.
- Collegamento del modulo LED e dell'interruttore/presa: l'installazione è semplice grazie al foro scanalato che consente un montaggio flessibile.
- Interruttore a scorrimento per la regolazione della luminosità: selezionabile tra 50% o 100% (regolabile dall'utente dopo aver rimosso la cornice).

Illuminazione efficace
con moduli LED
Berker Q.7 si distingue per un design raffinato che lo rende unico rispetto alle altre serie, grazie alle sue proporzioni e al formato importante del telaio da 95 x 95 mm. Non solo dimensioni, ma anche qualità costruttiva e funzionalità lo rendono un nuovo punto di riferimento nel settore.
La varietà di materiali disponibili amplia le possibilità di personalizzazione: vetro, alluminio, acciaio inox, cemento, ardesia o plastica, in diversi colori. Un dettaglio esclusivo è il telaio di supporto traslucido, che fa apparire gli interruttori illuminati Berker Q.7 come sospesi sulla parete, creando un effetto scenografico e sorprendente.
I moduli LED integrabili consentono di aggiungere accenti luminosi speciali: possono funzionare sia come illuminazione d’ambiente per orientarsi al buio, sia come downlight per illuminare scale, pianerottoli o zone di passaggio.
Grazie al principio di piattaforma Berker, gli interruttori Q.1, Q.3 e Q.7 condividono leve e placche centrali. Questo garantisce massima flessibilità e libertà di progettazione, semplificando l’installazione e gli aggiornamenti futuri.
Interruttori e prese illuminati
per spazi abitativi moderni
Gli interruttori e le prese illuminati della serie Berker Q.7 non sono solo funzionali, ma diventano veri e propri elementi d’arredo. La luce integrata guida negli spazi bui senza accendere l’illuminazione principale e, con le coperture cieche, permette di creare eleganti effetti luminosi a parete o a pavimento.
Grazie alla tecnologia LED, sono efficienti, durevoli e disponibili in più versioni, come i modelli a due vie o con temperatura regolabile. Una scelta ideale per chi vuole unire praticità e design nelle abitazioni moderne.