Inter­rut­tori e prese
Berker K.5

Berker K.5 unisce linee pulite, colori sobri e mate­riali di pregio come acciaio inox e allu­minio anodiz­zato. Una gamma di inter­rut­tori dal design essen­ziale, elegante e dura­turo, perfetta per ambienti moderni e profes­sio­nali.

Vista frontale dell’interruttore in alluminio a un pulsante della linea di serie civili di design Berker K.5. su sfondo neutro grigio

Eleganza essen­ziale in metallo di pregio

La serie di inter­rut­tori e prese di design studiata per gli ambienti moderni

L’acciaio inos­si­da­bile non è solo un mate­riale prezioso alla vista, ma anche estre­ma­mente resi­stente, versa­tile e dure­vole. Carat­te­ri­stiche che lo rendono ideale per una serie di inter­rut­tori pensata per unire design ed effi­cienza. Con Berker K.5, eleganza e funzio­na­lità si incon­trano in solu­zioni dal look essen­ziale e moderno, perfette per valo­riz­zare ogni progetto archi­tet­to­nico. La gamma è dispo­ni­bile anche in allu­minio anodiz­zato, per offrire la stessa sobrietà este­tica con una legge­rezza ancora maggiore.


Dati tecnici della gamma di inter­rut­tori

  • Mate­riale: acciaio inos­si­da­bile, allu­minio

 

  • Dimen­sioni: 87 mm x 80,5 mm

 

  • Colori cornici: allu­minio anodiz­zato/opaco,  acciaio inos­si­da­bile anodiz­zato/opaco

 

  • Colori inserti e pezzi centrali: allu­minio anodiz­zato/opaco, acciaio inox anodiz­zato/opaco
Schema delle dimensioni dei telai della gamma di interruttori Berker K.5 da uno fino a cinque moduli con installazione orizzontale o verticale

Mate­riali pregiati

Berker K.5 unisce l’eleganza delle linee pulite tipiche della serie K.1 alla qualità supe­riore dei mate­riali. Acciaio inox sati­nato e allu­minio anodiz­zato donano agli inter­rut­tori un aspetto raffi­nato e contem­po­raneo, capace di valo­riz­zare qual­siasi ambiente.

Vista frontale di un interruttore della serie civile di design Berker K.5 in plastica color bianco installata a parete, sopra a una presa KNX

Perché gli instal­la­tori scel­gono Berker K.5

Mate­riali premium

Acciaio inox e allu­minio anodiz­zato per garan­tire resi­stenza, eleganza e lunga durata.

 

Design essen­ziale

Linee pulite e propor­zioni equi­li­brate che valo­riz­zano ambienti moderni e profes­sio­nali.

 

Versa­ti­lità di instal­la­zione

Dispo­ni­bile in confi­gu­ra­zioni da 1 a 5 moduli, sia oriz­zon­tali che verti­cali.

 

Affi­da­bi­lità in ogni contesto

Con grado di prote­zione IP44, ideale anche per ambienti umidi o spazi esterni.

Elettricista intento a montare un telaio berker ad incasso

Berker K.5 come non l’avete mai vista

Grazie a telai, placche e comandi realiz­zati inte­ra­mente in acciaio inox, la serie offre un vantaggio concreto: massima resi­stenza, robu­stezza e durata nel tempo. Ogni elemento mantiene intatta la sua bellezza anche dopo un utilizzo prolun­gato.

Con il suo design sobrio e senza tempo, Berker K.5 rappre­senta una scelta affi­da­bile ed elegante per instal­la­tori e proget­tisti che cercano solu­zioni di pregio, dura­ture e sempre attuali.


Geteiltes Bild zeigt ein modernes Schlafzimmer mit einer Gitarre und an der Wand montiertem Skateboard links, sowie eine Dusche im Badezimmer mit gelben Handtüchern rechts

Scopri tutte le serie civili di design Berker

Dai forma ai tuoi progetti con solu­zioni eleganti, funzio­nali e facili da instal­lare.

Confi­gura inter­rut­tori e prese in pochi click!

Con il confi­gu­ra­tore Berker, puoi realiz­zare il tuo progetto in pochi clic e otte­nere i codici esatti dei prodotti da ordi­nare. Uno stru­mento utile per evitare errori e otti­miz­zare tempi e costi di instal­la­zione.