Inter­rut­tori e prese
Berker B.7

Eleganza e funzio­na­lità inte­grata

La serie di inter­rut­tori Berker B.7 unisce design raffi­nato e funzio­na­lità avan­zata. Perfetta per appli­ca­zioni resi­den­ziali e profes­sio­nali, consente l’inte­gra­zione di comandi per illu­mi­na­zione, riscal­da­mento, venti­la­zione e condi­zio­na­mento (HVAC), rile­va­tori di movi­mento e solu­zioni acces­si­bili per ambienti senza barriere archi­tet­to­niche. Una scelta ideale per chi cerca inter­rut­tori di design con un’este­tica armo­niosa e un’alta qualità perce­pita.

Vista frontale dell’interruttore in alluminio anodizzato a un pulsante, con bilanciere in nero ardesia, della linea di serie civili Berker B.7. su sfondo neutro

Massima varietà di mate­riali per ogni stile

La gamma di inter­rut­tori Berker

A diffe­renza del Berker B.3, noto per le sue combi­na­zioni croma­tiche, la serie Berker B.7 si distingue per l’ampia scelta di mate­riali di alta qualità. Le cornici sono dispo­ni­bili in vetro, acciaio inox, allu­minio o plastica, offrendo solu­zioni este­tiche e senso­riali per impianti elet­trici di design. Ogni mate­riale contri­buisce a valo­riz­zare l’ambiente, con un tocco elegante e moderno.


Dati tecnici della gamma di inter­rut­tori

  • Mate­riali: Termo­pla­stico

  • Dimen­sioni: 87 mm x 80,5 mm

  • Colori cornici: bianco polare lucido, antra­cite opaco

  • Colori inserti e pezzi centrali: bianco polare lucido, antra­cite opaco
Schema delle dimensioni dei telai della gamma di interruttori Berker B.7 da uno fino a cinque moduli con installazione orizzontale o verticale

Espe­rienza tattile unica

Oltre ai tradi­zio­nali inserti in duro­plast, la serie Berker B.7 offre anche pezzi centrali in allu­minio, ideali per chi desi­dera un impianto elet­trico dal forte impatto visivo e senso­riale. La combi­na­zione tra mate­riali pregiati e super­fici raffi­nate crea un effetto este­tico elegante e una sensa­zione al tatto distin­tiva, perfetta per ambienti moderni e ricer­cati.
Serie civile di design Berker B.7 in alluminio oro anodizzato con bilanciere in plastica bianca, montata a parete in prossimità di uno specchio sopra ad un lavandino.

Perché gli instal­la­tori scel­gono Berker B.7

Montaggio preciso e senza compli­ca­zioni

Berker B.7 offre cornici in vetro vero o mate­riali pregiati che si montano con la stessa sempli­cità delle altre serie Berker. Il sistema a inca­stro garan­tisce stabi­lità e rapi­dità in fase d’instal­la­zione.

 

Gamma completa per ogni esigenza

Dagli inter­rut­tori touch alle prese USB, fino ai comandi KNX: Berker B.7 integra tecno­logia e design in una sola solu­zione. Ideale per progetti ad alto livello este­tico e funzio­nale.

 

Mate­riali di pregio e lunga durata

Cornici in vetro, acciaio inox o allu­minio, resi­stenti a urti e graffi. La qualità dei mate­riali riduce gli inter­venti manu­ten­tivi, valo­riz­zando anche il lavoro dell’instal­la­tore.

 

Installatore di spalle intento a montare un telaio berker a parete

Design d’impatto mate­riali di qualità

La serie Berker B.7 colpisce per l’equi­li­brio tra este­tica e sensa­zione al tatto. Il carat­te­ri­stico design rettan­go­lare prende vita attra­verso una sele­zione di mate­riali pregiati come allu­minio, vetro e plastica, offrendo un'espe­rienza visiva e tattile distin­tiva.

 

Oltre a creare accenti eleganti, ogni mate­riale presenta una fini­tura unica che arric­chisce l’inte­ra­zione quoti­diana. La varietà delle super­fici consente una perfetta inte­gra­zione con ogni stile d’arredo, sia moderno che clas­sico.

 

La palette di colori sobria e raffi­nata, con cornici dispo­ni­bili in allu­minio, antra­cite o nero, dona ulte­riore eleganza agli inter­rut­tori, renden­doli ideali per impianti elet­trici di alto livello.


Serie civile di design Berker B.7 in plastica nera montata a parete mentre una mano femminile è intenta ad accendere la luce.
Serie civile di design Berker B.7 in alluminio anodizzato nella versione con cornice a due moduli, posizionata in verticale su una parete di colore azzurro. Nella cornice in alto è installato un interruttore, mentre nella cornice sotto stante è installato una presa shuko.

Scopri tutte le serie civili di design Berker

Dai forma ai tuoi progetti con solu­zioni eleganti, funzio­nali e facili da instal­lare.

Confi­gura inter­rut­tori e prese in pochi click!

Con il confi­gu­ra­tore Berker, puoi realiz­zare il tuo progetto in pochi clic e otte­nere i codici esatti dei prodotti da ordi­nare. Uno stru­mento utile per evitare errori e otti­miz­zare tempi e costi di instal­la­zione.