Resi­dence Archi­mède a Saint-Cyr-l’École, in Francia

Nel cuore di Saint-Cyr-l’École, il Resi­dence Archi­mède rappre­senta un progetto di riqua­li­fi­ca­zione ambi­zioso: la trasfor­ma­zione di ex spazi dire­zio­nali in una moderna resi­denza da 280 alloggi desti­nati a soggiorni di breve e medio periodo. Un cambio di desti­na­zione d’uso radi­cale che ha richiesto solu­zioni impian­ti­stiche affi­da­bili, compatte e perfet­ta­mente inte­grate dal punto di vista archi­tet­to­nico.
referenze-residence-archimede-francia3-land

Un progetto di riqua­li­fi­ca­zione complesso, tra tecnica ed este­tica

La ricon­ver­sione degli ex uffici in unità abita­tive ha posto sfide tecniche signi­fi­ca­tive, a partire dalla neces­sità di equi­pag­giare elet­tri­ca­mente 280 camere e tutte le aree comuni, garan­tendo al tempo stesso qualità este­tica, conti­nuità di servizio e otti­miz­za­zione degli spazi tecnici.

 

Il progetto ha previsto un unico punto di consegna dell’energia e una distri­bu­zione centra­liz­zata, con vincoli strin­genti legati alle dimen­sioni del locale tecnico e all’altezza limi­tata dei soffitti.


Colla­bo­ra­zione tecnica per solu­zioni su misura

Per rispon­dere a queste esigenze, Hager ha lavo­rato in stretta colla­bo­ra­zione con il quadrista ASM e l’instal­la­tore SNIE, svilup­pando solu­zioni perso­na­liz­zate fin dalla fase di studio.

Il cuore dell’impianto è costi­tuito da un TGBT quadro evo confi­gu­rato su misura, proget­tato per garan­tire compat­tezza, faci­lità di cablaggio e presta­zioni ener­ge­tiche otti­mali, nono­stante i vincoli dimen­sio­nali del sito.

Il supporto Hager ha incluso studi tecnici, schemi elet­trici, sele­zione dei prodotti e affian­ca­mento nella realiz­za­zione dei quadri, contri­buendo a un risul­tato finale coerente, effi­ciente e di alta qualità.

gallery-residence-archimede-78-caffetteria-land

Gestione dell’energia affi­da­bile e inno­va­tiva

Elemento distin­tivo del progetto è l’inte­gra­zione di un inter­rut­tore aperto HW+ estrai­bile, cali­brato a 2000 A (espan­di­bile fino a 4000 A), una novità di gamma Hager.

Questa solu­zione ha consen­tito una gestione della potenza perfet­ta­mente adeguata alle esigenze dell’edificio e ha miglio­rato l’affi­da­bi­lità comples­siva dell’impianto, faci­li­tando il colle­ga­mento dei 16 cavi in rame da 300 mm² grazie allo spazio aggiun­tivo per il corretto instra­da­mento e curva­tura dei condut­tori.


Spazi tecnici vinco­lati? Abbiamo la solu­zione

La Resi­dence Archi­mède è un esempio concreto di come l’otti­miz­za­zione degli spazi e la proget­ta­zione su misura possano fare la diffe­renza nei contesti di riqua­li­fi­ca­zione.
Grazie alla fles­si­bi­lità delle solu­zioni Hager e a una colla­bo­ra­zione tecnica strut­tu­rata, il progetto ha raggiunto elevati standard quali­ta­tivi, rispet­tando tempi­stiche strin­genti e rispon­dendo alle esigenze di un edificio desti­nato a un uso inten­sivo e contem­po­raneo.
referenze-residence-archimede-francia2-land