Cana­line per condi­zio­na­tori CND

Il cama­leonte dell'instal­la­zione elet­trica

Cana­line CND, la scelta ideale per impianti di condi­zio­na­mento civili e terziari

Zona living vista frontale con divano, condizionatore e canaline CND in alto e un camaleonte sullo split mostra quanto sia semplice mimetizzarsi nell'ambiente. Immagine del camaleonte generata con IA.

Design mime­tico e mini­ma­lista 

La cana­lina per condi­zio­na­tori CND si adatta a ogni ambiente 

Le cana­line per condi­zio­na­tori CND si distin­guono per il loro profilo arro­ton­dato e il colore bianco Everest (RAL 9010), che permet­tono un’elevata capa­cità di inte­gra­zione visiva.

 

Queste cana­line da condi­zio­na­mento sono proget­tate per adat­tarsi all’archi­tet­tura esistente, diven­tando quasi invi­si­bili alla vista. Un design pensato per chi desi­dera un impianto ordi­nato e discreto, senza compro­messi sul piano tecnico.


Perché scegliere le cana­line per condi­zio­na­tori CND

  • Design essen­ziale e discreto: profilo arro­ton­dato e colore neutro per mime­tiz­zarsi in ogni ambiente.
  • Mate­riale resi­stente: PVC autoe­stin­guente, anti­urto e stabile ai raggi UV, ideale per interni ed esterni.
  • Instal­la­zione rapida e pulita: sistema a scatto e supporti interni per una posa veloce e ordi­nata.
  • Versa­ti­lità appli­ca­tiva: perfette per impianti di condi­zio­na­mento civili e terziari.
Infografica con tre canaline per condizionamento serie CND in diverse dimensioni, su sfondo grigio neutro. Sotto i canali sono elencati i principali vantaggi: installazione rapida e pulita, design discreto ed essenziale, resistenza a urti e raggi UV, versatilità applicativa. Ideale per impianti di climatizzazione civili e industriali.

Gamma completa
e fles­si­bile

La linea di cana­line per condi­zio­na­tori CND offre tre misure prin­ci­pali - 65×50 mm, 90×60 mm e 120×75 mm - per adat­tarsi a ogni tipo­logia di impianto di clima­tiz­za­zione, anche in presenza di curve o osta­coli archi­tet­to­nici.

 

È dispo­ni­bile inoltre un’ampia gamma di acces­sori di percorso che consente di affron­tare qual­siasi confi­gu­ra­zione proget­tuale, dalle instal­la­zioni lineari alle solu­zioni più complesse.

Render CAD di una sezione d’ambiente che mostra l’installazione completa del sistema di canaline per condizionamento serie CND Bocchiotti, con tutti i componenti identificati: curve muro CCM, angolo interno CAI, angolo esterno CAE e angolo piano CAP, giunto coperchio CGC, tappo terminale CTT, derivazione a “T” CDT, riduzione CRD e passaggio a muro CPM. Esempio pratico dell’applicazione delle canaline CND in un impianto di climatizzazione domestico o professionale.


Instal­la­zione facile, risul­tato impec­ca­bile

Canaline condizionatori cnd Hager Bocchiotti

Fianchi asim­me­trici per il sostegno dei tubi durante la posa ed esclu­sivo sistema di allog­gia­mento dello scarico condensa.

Canaline condizionatori cnd Hager Bocchiotti

Aggancio a scatto del coper­chio e dei compo­nenti per un’estrema rapi­dità di montaggio e tenuta otti­male anche sulle pareti irre­go­lari.

Canaline condizionatori cnd Hager Bocchiotti

Pelli­cola protet­tiva, comple­ta­mente rici­cla­bile, preserva i coperchi da macchie e impronte deri­vanti dall’atti­vità di instal­la­zione, velo­ciz­zando la pulizia dell’impianto a lavoro ulti­mato.



Mate­riali resi­stenti per un impianto affi­da­bile

Le cana­line per condi­zio­na­tori CND sono realiz­zate in PVC rigido anti­urto, autoe­stin­guente (UL94 V0) e resi­stente ai raggi UV. 

 

Grazie alla loro robu­stezza, sono ideali per appli­ca­zioni interne ed esterne, assi­cu­rando affi­da­bi­lità e una stabi­lità croma­tica nel tempo, anche in ambienti esposti a condi­zioni critiche.

A prova di esperti!

Canalina per condizionamento CND Bocchiotti montata e collegata ad un’unità esterna installata su una parete grigia. Al di sopra un camaleonte generato con l’IA per mettere in evidenza la capacità di mimetizzarsi con tutti gli elementi del sistema e l’ambiente.

Scopri le appli­ca­zioni per le cana­line per condi­zio­na­mento CND 

Contat­taci e i nostri funzio­nari commer­ciali ti mostre­ranno le solu­zioni Hager Bocchiotti per realiz­zare impianti di condi­zio­na­mento in ambito civile e terziario.