EAN
3250617174428
Marca
Hager
Confezione
5 Pezzi
Cornice doppia x montaggio da incasso orizzontale W.1 grigio chiaro opaco WNA402
Prezzo
17,47 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (8)Accessori associati
-
Interruttore/pulsante per veneziana 6 accessori disponibili -
Lampada segnapasso per uso residenziale 3 accessori disponibili -
Interruttore a bilanciere 16 accessori disponibili -
Levetta singola 20 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 40 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero posti2
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza154 mm
-
Larghezza83 mm
-
Profondità38 mm
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP55 con coperchio chiuso
-
Resistenza agli urti IKIK07
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA402
Cornice doppia x montaggio da incasso orizzontale W.1 grigio chiaro opaco
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL
Tool software de-DE 2026-04-01
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-03-31
PDF302,25 kB
dc21-0107
Dichiarazione di conformità International 2022-01-10
PDF79,53 kB
Più documentazione