EAN
3250617174558
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Inserto passacavo a parete/da incasso W.1 grigio opaco WNA155
Prezzo
27,83 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (9)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 22 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
Colore prodottoGrigio
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7011
-
Finitura superficialeSatinato
-
MaterialePolipropilene (PP)
Serie
-
Profondità22,80 mm
-
Altezza75 mm
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA155
Inserto passacavo a parete/da incasso W.1 grigio opaco
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL
Tool software de-DE 2026-04-01
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-03-31
PDF301,63 kB
dc21-0069
Dichiarazione di conformità International 2021-09-10
PDF105,14 kB
Più documentazione