EAN
3250617174831
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Scatola tripla orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco WNA683
Prezzo
49,45 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Comando per impianti 14 accessori disponibili -
Presa 11 accessori disponibili -
Coperchio 2 accessori disponibili -
Pulsante 18 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 44 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7011
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Numero di unità3
-
Altezza76 mm
-
Larghezza218 mm
-
Profondità56 mm
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoSÌ
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale
-
Montaggio suMontaggio a parete
Acessori
-
Con copertura del telaioSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Related Systemscubyko
-
Relativo alla serieW.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA683
Scatola tripla orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
dc21-0032
Dichiarazione di conformità International 2021-06-11
PDF106,47 kB
dc21-0107
Dichiarazione di conformità International 2022-01-10
PDF79,53 kB
Più documentazione