EAN
3250610101186
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Passacavo M20 x 1,5, avvitabile con dado per raccordi W.1 grigio opaco WNA701
Prezzo
10,08 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cassetta portafrutti 10 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 6 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità46 mm
Equipaggiamento
-
Tipo di passacavoPattino per raccordi a vite
Installazione, montaggio
-
Idoneo per l'installazione a pareteNo
Materiali
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7011
-
finitura superficialeOpaco
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA701
Passacavo M20 x 1,5, avvitabile con dado per raccordi W.1 grigio opaco
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Più documentazione