Presa FCC, 8 poli, schermato, con coperchio incernierato cat. 6, W.1, grigio WNC226
Prezzo
69,70 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 product.page.accessories.products-available -
Adattatore canale 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Frequenza
-
Larghezza banda di trasmissione500 - 500 MHz
Equipaggiamento
-
Numero di uscite1
-
Con coperchio a cernieraSì
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-15 - 30 °C
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale LSA+
Materiali
-
ColoreGrigio
-
MaterialeMateriale termoplastico
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Serie
-
Altezza della banda P-touch del portaetichetta12 mm
Testo
-
UscitaCon presa inclinata a 45°
-
Condizioni di impiegoAdatto per PoE+
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite, Senza graffe a espansione
-
Porte logicheCat.6
-
ProtezioneCon coperchio antipolvere autochiudibile davanti alla presa
-
SchermaturaScatola non schermata
-
Tipo di connessioneCon morsetti IDT
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNC226
Presa FCC, 8 poli, schermato, con coperchio incernierato cat. 6, W.1, grigio
PDF -
ProductMaintenanceManual
Manuale de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, es-ES, pt-PT 2025-08-15
PDF2,15 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Più documentazione