The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Instal­lazioni in ambienti umidi
    • Montaggio a parete IP55
    • WNA692
    EAN
    3250617174923
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Montaggio a parete IP55

    Dima di foratura singola-tripla, plastica W.1 WNA692

    Prezzo
    5,13 €
    / pezzo *
    5,13 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Dima di foratura singola-tripla, plastica W.1

    WNA692

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      Simile a RAL 7011
    • Materiale
      Rame
    • Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plas­tica)
      0
    Serie
    • Altezza
      44,90 mm
    • Larghezza
      44,40 mm
    • Profon­dità
      33 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK08
    • Serie Compa­tibili
      W.1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Single box empty cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,96 MB
    REACH declaration WNA692
    PDF
    RoHS report WNA692
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine WNA692 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto WNA692

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WNA692 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto WNA692

      Dima di foratura singola-tripla, plastica W.1

      PDF
    • ProductMaintenanceManual

      Immagine Manuale en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL, sv-SE 2025-09-17 | Hager Bocchiotti

      Manuale en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL, sv-SE 2025-09-17

      PDF
      6,02 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-03-31 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-03-31

      PDF
      315,19 kB
      Immagine dc21-0071 | Hager Bocchiotti

      dc21-0071

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      WNC083B - Combinazione 2 Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco
      WNC083B
      Combinazione 2 Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco
      Prezzo
      89,70 €
      / pezzo *
      89,70 €
      / pezzo *
    • 2
      WNC081 - Combinaz. Int. doppio/presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op
      WNC081
      Combinaz. Int. doppio/presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op
      Prezzo
      87,83 €
      / pezzo *
      87,83 €
      / pezzo *
    • 3
      WNC082B - Combinazione Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco
      WNC082B
      Combinazione Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco
      Prezzo
      64,43 €
      / pezzo *
      64,43 €
      / pezzo *
    • 4
      WNC082 - Combinazione Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op
      WNC082
      Combinazione Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op
      Prezzo
      64,43 €
      / pezzo *
      64,43 €
      / pezzo *
    • 5
      WNC108B - Presa con spinotto di terra e coperchio a parete Serie W.1 bianco pol. opac
      WNC108B
      Presa con spinotto di terra e coperchio a parete Serie W.1 bianco pol. opac
      Prezzo
      35,80 €
      / pezzo *
      35,80 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti