Combinazione Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco WNC082B
Prezzo
64,43 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Cornice 4 product.page.accessories.products-available -
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 product.page.accessories.products-available -
Adattatore canale 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Serie
-
Profondità di installazione65 mm
-
Profondità delle scatole da incasso0
Corrente
-
Corrente nominale IN10 A
-
Corrente di commutazione10 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 7011
9010 -
MaterialeMateriale termoplastico
-
Finitura superficialeOpaco
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Connessione
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)Sì
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-15 - 30 °C
Connettività
-
Con montaggio ad artiglioNo
Equipaggiamento
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Tipo di connettore/spina presaSCHUKO
-
Inserto centrale ruotatoNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Testo
-
Tipo di montaggioPer installazione verticale
-
TenutaCon guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori
-
Tipo di connessioneCon morsetti a molla
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNC082B
Combinazione Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
Più documentazione