Combinaz. Int. doppio/presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco pol. opac WNC081B
Prezzo
87,83 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cornice 4 accessori disponibili -
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili -
Adattatore canale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità di installazione65 mm
-
Profondità delle scatole da incasso0
Corrente
-
Corrente nominale IN10 A
-
Corrente di commutazione10 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 7011
9010 -
MaterialeMateriale termoplastico
-
Finitura superficialeOpaco
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Connessione
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)No
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-15 - 30 °C
Connettività
-
Con montaggio ad artiglioNo
Equipaggiamento
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Tipo di connettore/spina presaSCHUKO
-
Inserto centrale ruotatoNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Testo
-
Tipo di montaggioPer installazione verticale
-
ProtezioneSenza protezione elevata contro i contatti
-
TenutaCon guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori
-
Tipo di connessioneCon morsetti a molla
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WNC081B
Combinaz. Int. doppio/presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco pol. opac
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF308,44 kB
Più documentazione