The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Berker - Serie civili design
    • Instal­lazioni in ambienti umidi
    • Montaggio a parete IP55
    • WNC157
    EAN
    3250610102336
    Marca
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi
    Tool software de-DE 2025-11-13 Tool software de-DE 2024-10-02
    • Montaggio a parete IP55

    Inserto cieco a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco WNC157

    Prezzo
    34,40 €
    / pezzo *
    34,40 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Disponibile a breve

    Inserto cieco a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco

    WNC157

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7011
    • finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      76 mm
    • Larghezza
      76 mm
    • Profon­dità
      62 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK08
    • Related Systems
      cubyko

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration WNC157
    PDF
    RoHS report WNC157
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WNC157 | Hager Italia

      Immagine del prodotto WNC157

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WNC157 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WNC157

      Inserto cieco a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco

      PDF
    • Tool software

      Immagine Tool software de-DE 2024-10-02 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2024-10-02

      URL
      Immagine Tool software de-DE 2025-11-13 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05

      PDF
      256,56 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      6118913502 - Scatola con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
      6118913502
      Scatola con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
      Prezzo
      10,30 €
      / pezzo *
      10,30 €
      / pezzo *
    • 2
      6719323502 - Scatola doppia orizzontale, c on cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
      6719323502
      Scatola doppia orizzontale, c on cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
      Prezzo
      27,83 €
      / pezzo *
      27,83 €
      / pezzo *
    • 3
      6719323515 - Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco
      6719323515
      Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco
      Prezzo
      32,18 €
      / pezzo *
      32,18 €
      / pezzo *
    • 4
      6719323512 - Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
      6719323512
      Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
      Prezzo
      32,18 €
      / pezzo *
      32,18 €
      / pezzo *
    • 5
      6719333502 - Scatola doppia verticale, con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
      6719333502
      Scatola doppia verticale, con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
      Prezzo
      27,83 €
      / pezzo *
      27,83 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti