Inserto x colleg. altoparl. + coperch parete/incasso Serie W.1 grigio opac WNA625
Prezzo
46,80 €
/ pezzo
*
Configura il prodotto
Per un'esperienza ottimale, si consiglia di utilizzare un dispositivo desktop, poiché alcune funzionalità potrebbero non essere completamente supportate su dispositivi mobili o tablet.
Tool software de-DE 2025-11-13
Strumenti apertiScegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cassetta portafrutti 5 accessori disponibili -
Cornice 4 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettorePresa per altoparlanti
-
Numero di connessioni2
-
Sezione del cavo2,50 - 2,50 mm²
Serie
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
-
Profondità51 mm
-
Altezza70 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità di installazione22 mm
Equipaggiamento
-
Con protezione polvereSÌ
-
Con coperchio a cernieraSÌ
-
SchermatoNo
Materiali
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
ColoreGrigio
-
Codice RALSimile a RAL 7011
-
Finitura superficialeOpaco
-
TrattamentoNon trattato
Frequenza
-
Frequenza50-60 Hz
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-15 - 30 °C
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA625
Inserto x colleg. altoparl. + coperch parete/incasso Serie W.1 grigio opac
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Più documentazione