Comm. a chiave x ven. simb. da muro mors.ingr.separ. Serie W.1 bianc pol op WNA037B
Prezzo
200,43 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Cassetta portafrutti 5 product.page.accessories.products-available -
Cornice 10 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 19 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 9010
-
Finitura superficialeOpaco
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Controlli e indicatori
-
Tipo di comando/pulsante per venezianeInterruttore a 1 poli
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale240 V
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente di commutazione10 A
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Tipo di bloccaggioBloccaggio differenziato
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-15 - 30 °C
Testo
-
Tipo di commutazione1 poli
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Tipo di montaggioCon adattatore per l'installazione
-
FunzioneCon funzione di scatto pulsante
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Equipaggiamento
-
La chiave è rimovibileSì, in posizione 0
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Relativo Tipo prodottoCassetta portafrutti, Cornice
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA037B
Comm. a chiave x ven. simb. da muro mors.ingr.separ. Serie W.1 bianc pol op
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
dc21-0071
Dichiarazione di conformità International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Più documentazione