EAN
3250617176989
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Cornice singola, illuminabile 12 ... 24 V, per scatola a parete W.1 blu WNA698
Prezzo
84,28 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Disponibile anche in
Colore prodotto - Grigio
Numero di bande
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Comando per impianti 17 accessori disponibili -
Presa 22 accessori disponibili -
Interruttore/pulsante per veneziana 14 accessori disponibili -
Pulsante 10 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 55 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di bande1
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7035
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza83 mm
-
Profondità23 mm
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Posizione di montaggio/collegamentoVerticale
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA698
Cornice singola, illuminabile 12 ... 24 V, per scatola a parete W.1 blu
PDF -
Manuale
Manuale en-GB 2025-11-20
PDF752,95 kB
Manuale it-IT 2025-11-20
PDF753,57 kB -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
dc21-0071
Dichiarazione di conformità International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Più documentazione