Bilanciere con serigrafia "0 - 1" W.1 bianco polare WNT932B
Prezzo
15,68 €
/ pezzo
*
Configura il prodotto
Per un'esperienza ottimale, si consiglia di utilizzare un dispositivo desktop, poiché alcune funzionalità potrebbero non essere completamente supportate su dispositivi mobili o tablet.
Tool software de-DE 2025-11-13
Strumenti apertiScegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
WNA681B
Scatola con cornice a parete W.1 bianco polare opaco
10,66 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 19 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoBilanciere singolo
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
Materiali
-
ColoreBianco
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
Codice RALSimile a RAL 9010
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialePlastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità27 mm
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Connessione
-
Tipo di connettoreChiusura a baionetta
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK07
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base a bascula
-
Con serigrafiaSÌ
Configurazione
-
Con simbolo tattileNo
-
Serie CompatibiliW.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WNT932B
Bilanciere con serigrafia "0 - 1" W.1 bianco polare
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Più documentazione