Cornice doppia orizz. illuminabile 230 V LED bianca da parete Serie W.1 bianco WNA710
Prezzo
128,18 €
/ pezzo
*
catalog.product_page.variants.title
Materiale
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Bilanciere singola 20 product.page.accessories.products-available -
Accessori per interruttori per uso residenziale 2 product.page.accessories.products-available -
Cassetta portafrutti 4 product.page.accessories.products-available -
Temporizzatore per uso residenziale 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Numero di moduli
-
Numero posti2
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 9010
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza35 mm
-
Larghezza153 mm
-
Profondità82 mm
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Posizione di montaggio/collegamentoVerticale
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP55 con coperchio chiuso
-
Resistenza agli urti IKIK07
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA710
Cornice doppia orizz. illuminabile 230 V LED bianca da parete Serie W.1 bianco
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione en-GB 2026-03-10
PDF757,52 kB
Manuale di installazione it-IT 2026-03-10
PDF758,13 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
dc21-0071
Dichiarazione di conformità International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Più documentazione