EAN
3250617175821
Marca
Hager
Confezione
5 Pezzi
Scatola doppia orizzontale, c on cornice a parete W.1 bianco polare opaco WNA682B
Prezzo
27,83 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Interruttore/pulsante per veneziana 5 accessori disponibili -
Adattatore canale 9 accessori disponibili -
Presa 12 accessori disponibili -
Coperchio 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 34 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Numero di unità2
-
Altezza76 mm
-
Larghezza147 mm
-
Profondità56 mm
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoSÌ
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale
-
Montaggio suMontaggio a parete
Acessori
-
Con copertura del telaioSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Related Systemscubyko
-
Relativo alla serieW.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA682B
Scatola doppia orizzontale, c on cornice a parete W.1 bianco polare opaco
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
dc21-0071
Dichiarazione di conformità International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Più documentazione