EAN
3250617175012
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Supporto deviatore con bilanciere a parete/da incasso W.1 bianco polare opaco WNA001B
Prezzo
9,22 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (9)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 21 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente nominale10 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso, Montaggio a parete
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento di controllo
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
Serie
-
Profondità di installazione12 mm
-
Profondità delle scatole da incasso0
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP55 con coperchio chiuso
Connessione
-
Tipo di contatto2 vie
-
Tipo di connettoreRuotare la vite di bloccaggio
-
Con contatti doratiNo
Testo
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
-
Tipo di connessioneCon morsetti a molla
-
PulsanteNo
-
SerigrafiaSenza serigrafia
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA001B
Supporto deviatore con bilanciere a parete/da incasso W.1 bianco polare opaco
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL
Tool software de-DE 2026-04-01
URL -
Licenza prodotto
Licenza prodotto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
dc21-0029
Dichiarazione di conformità International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Più documentazione