EAN
3250617174909
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Passacavo per 2 cavi W.1 grigio opaco WNA690
Prezzo
3,50 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pulsante 14 accessori disponibili -
Presa 3 accessori disponibili -
Comando per impianti 13 accessori disponibili -
Interruttore/pulsante per veneziana 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 13 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità1 mm
Materiali
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
TrattamentoVerniciato
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7011
-
finitura superficialeSatinato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA690
Passacavo per 2 cavi W.1 grigio opaco
PDF -
Manuale
Manuale en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL, sv-SE 2025-09-17
PDF6,02 MB -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
dc21-0071
Dichiarazione di conformità International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Più documentazione